카탈로그: Comet
생성됨: 24.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comet
P231154H11500
Comet
Series H
Powered by
CAD모델 선택
{comet/h/h_100_sap_l_asmtab.prj},{NB=P231154H11500},{CODE=P231154H11500},{SD=50},{ME=1500},{GR=2.9},{CS=517},{FLR=243.6 - 64.4},{PRS=170 - 2465 - 17},{PWR=104.3 - 76.7},{MS=400 - 882},{PPATH=assemblys/h_100_sap_l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Comet
Description
H-100 SAP L - HPP - High Pressure Pumps H SERIES
Bill of material
P231154H11500
Code
P231154H11500
P231154H11500
Piston Diameter
50
50
mm
Motor Engine
1500
1500
rpm
Gear Ratio
2.9
2.9
Crankshaft
517
517
rpm
Flow rate
243.6 - 64.4
243.6 - 64.4
l/min - US gpm
Pressure
170 - 2465 - 17
170 - 2465 - 17
bar - psi - MPa
Power
104.3 - 76.7
104.3 - 76.7
HP - kW
Mass
400 - 882
kg - lb
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성