카탈로그: Comet
생성됨: 24.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comet
P231162H14260
Comet
Series H
Powered by
CAD모델 선택
{comet/h/h_100_sap_asmtab.prj},{NB=P231162H14260},{CODE=P231162H14260},{SD=26},{ME=1800},{GR=3.6},{CS=502},{FLR=63.9 - 16.9},{PRS=650 - 9425 - 65},{PWR=104.5 - 76.9},{MS=400 - 882},{PPATH=assemblys/h_100_sap_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Comet
Description
H-100 SAP - HPP - High Pressure Pumps H SERIES
Bill of material
P231162H14260
Code
P231162H14260
P231162H14260
Piston Diameter
26
26
mm
Motor Engine
1800
1800
rpm
Gear Ratio
3.6
3.6
Crankshaft
502
502
rpm
Flow rate
63.9 - 16.9
63.9 - 16.9
l/min - US gpm
Pressure
650 - 9425 - 65
650 - 9425 - 65
bar - psi - MPa
Power
104.5 - 76.9
104.5 - 76.9
HP - kW
Mass
400 - 882
kg - lb
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성