目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GYK-48
上隆SAMLO
传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/parts_for_conveyors/gyk.prj},{NB=GYK-48},{TYPECODE=GYK},{D=48},{A=8.1},{B=12},{C=16},{W=18},{CO=40},{CR=60},{MASS=0.028},{CATALOG=gyk.jpg}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
GYK - 福来轮-塑胶型
明细表
GYK-48
类型码
GYK
D
48
A
8.1
B
12
C
16
W
18
额定动负载
40
kg
额定静负载
60
kg
参考重量
0.028
kg
产品详情
gyk.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型