카탈로그: Yamaha Motor Co., Ltd
생성됨: 21.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Yamaha Motor Co., Ltd
GX12-30S60EU-100-R3R
Yamaha Motor Co., Ltd
GX SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{yamaha/gx_series/gx12_asmtab.prj},{NB=GX12-30S60EU-100-R3R},{MODEL=GX12},{L=30},{MS=S60},{MT=EU},{ROHS2=RoHS2 (EU) compliant motor},{STR=100},{CL=R3},{CD=R},{PPATH=gx12_parts/gx12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yamaha Motor Co., Ltd
Description
GX12
Bill of material
GX12-30S60EU-100-R3R
Order number
GX12-30S60EU-100-R3R
Model
GX12
Lead
30:30mm
20:20mm
10:10mm
5:5mm
30:30mm
20:20mm
10:10mm
5:5mm
Motor Specification
S60 : Standard / without Brake
BK60 : Standard / with Brake
BL60 : Battery-less absolute / without Brake
BKBL60 : Battery-less absolute / with Brake
S60 : Standard / without Brake
BK60 : Standard / with Brake
BL60 : Battery-less absolute / without Brake
BKBL60 : Battery-less absolute / with Brake
Motor type
EU
Stroke
mm
값 입력 STR
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Cable Length
R3:3m
R5:5m
R10:10m
R3:3m
R5:5m
R10:10m
m
Cable Direction
R : Rear
F : Front
R : Rear
F : Front
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성