??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
GX - Células de Carga
Bill of material
GX-50 0,1
Part Number
GX-50 0,1
Linha
GX
Código
0018525
Descrição
Célula de Carga Modelo GX - (Single Point)
Capacidade
kg
Descrição
Célula de Carga em aço inox GX-50 (0,1%), capacidade 50kg
Material
Inox
Acabamento Superficial
Polido
C (comprimento do cabo)
2 m
Sensibilidade
2.0000 + / - 0,1% mV / V
Temperatura de Trabalho
- 5 a + 60 ºC
Temperatura Compensada
0 a + 50 ºC
Maxima Sobrecarga % capacidade nominal
150
Sobrecarga de ruptura % capacidade nominal
300
Resistência Elétrica
E 390 + / - 10 S 350 + / - 1 Ω
Numero de Divisões
10.000
Classe de Proteção
IP 67
Cabo
9605 (5,5mm diam. 6 vias Blindado)
Nota
O desenho 3D do cabo é apenas um segmento do modelo real
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型