카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW8007-75/1-WR LA-R
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW8000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw8000/gw8007_asmtab.prj},{NB=GW8007-75/1-WR_LA-R},{MN=GW8007},{PRIM=Custom},{SEC=GW807},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA-R},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=3.438},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=1.250},{OT=Shaft},{CD=8.000},{CD1=4.251},{A=11.913},{A1=5.87},{B=4.1050},{B1=2.686},{D=8.855},{D1=4.43},{E=13.916},{F=3.57},{G=1.249},{H=3.76},{I=9.57},{J=1/4 X 1/8},{K=2.875},{T1=4.25},{WTL=920},{S=15.6855},{U=3.438},{V=9.25},{X=7/8 x 7/16},{Y=8.00},{Z=9.9975},{A2=2.00},{B2=28.00},{C2=24.000},{D2=12.000},{E2=1-5/16},{P2=13.75},{R2=5/8 NC x 1.50 DP},{X2=2.12},{Y2=1.06},{PPATH=parts/gw8007_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8007 - Series GW8000
Bill of material
GW8007-75/1-WR_LA-R
Part No.
GW8007-75/1-WR_LA-R
Model Number
GW8007
Primary
Custom
Secondary
GW807
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Single Output
Assembly Style
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.438
인치
Description
GW8007 75/1 WR
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250
인치
Output Type
Shaft
C.D.
8.000
인치
C.D.1
4.251
인치
A
11.913
인치
A1
5.87
인치
B
4.1050
인치
B1
2.686
인치
D
8.855
인치
D1
4.43
인치
E
13.916
인치
F
3.57
인치
G
1.249
인치
H
3.76
인치
I
9.57
인치
J
1/4 X 1/8
인치
K
2.875
인치
T1
4.25
인치
Wt
920
Lbs
S
15.6855
인치
U
3.438
인치
v
9.25
인치
X
7/8 x 7/16
인치
Y
8.00
인치
Z
9.9975
인치
A2
2.00
인치
B2
28.00
인치
C2
24.000
인치
D2
12.000
인치
E2
1-5/16
인치
P2
13.75
인치
R2
5/8 NC x 1.50 DP
인치
X2
2.12
인치
Y2
1.06
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성