??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8007 - Series GW8000
Bill of material
GW8007-75/1-WR_LA-R
Part No.
GW8007-75/1-WR_LA-R
Model Number
GW8007
Primary
Custom
Secondary
GW807
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.438 Pulgada
Description
GW8007 75/1 WR
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Pulgada
Output Type
Shaft
C.D.
8.000 Pulgada
C.D.1
4.251 Pulgada
A
11.913 Pulgada
A1
5.87 Pulgada
B
4.1050 Pulgada
B1
2.686 Pulgada
D
8.855 Pulgada
D1
4.43 Pulgada
E
13.916 Pulgada
F
3.57 Pulgada
G
1.249 Pulgada
H
3.76 Pulgada
I
9.57 Pulgada
J
1/4 X 1/8 Pulgada
K
2.875 Pulgada
T1
4.25 Pulgada
Wt
920 Lbs
S
15.6855 Pulgada
U
3.438 Pulgada
v
9.25 Pulgada
X
7/8 x 7/16 Pulgada
Y
8.00 Pulgada
Z
9.9975 Pulgada
A2
2.00 Pulgada
B2
28.00 Pulgada
C2
24.000 Pulgada
D2
12.000 Pulgada
E2
1-5/16 Pulgada
P2
13.75 Pulgada
R2
5/8 NC x 1.50 DP Pulgada
X2
2.12 Pulgada
Y2
1.06 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD