??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8002 - Series GW8000
Bill of material
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Part No.
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Model Number
GW8002
Primary
Custom
Secondary
GW802
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
英寸
Description
GW8002 75/1 WR 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 英寸
Output Type
Hollow Bore
C.D.
8.000 英寸
C.D.1
4.251 英寸
A
11.913 英寸
A1
5.87 英寸
B
4.105 英寸
B1
2.686 英寸
D
8.855 英寸
D1
4.431 英寸
E
13.916 英寸
F
3.57 英寸
G
1.249 英寸
H
3.76 英寸
I
9.57 英寸
J Keyway
1/4 x 1/8 英寸
K
1.75 英寸
S
14.50 英寸
T
7.25 英寸
T1
3.62 英寸
U
3-7/16 英寸
X Keyway
7/8 x 7/16 英寸
Key Furnished
No 英寸
Y
1/2 NC x 1/2 LG 英寸
Wt.
718 Lbs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型