??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8002 - Series GW8000
Bill of material
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Part No.
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Model Number
GW8002
Primary
Custom
Secondary
GW802
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Дюйм
Description
GW8002 75/1 WR 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
8.000 Дюйм
C.D.1
4.251 Дюйм
A
11.913 Дюйм
A1
5.87 Дюйм
B
4.105 Дюйм
B1
2.686 Дюйм
D
8.855 Дюйм
D1
4.431 Дюйм
E
13.916 Дюйм
F
3.57 Дюйм
G
1.249 Дюйм
H
3.76 Дюйм
I
9.57 Дюйм
J Keyway
1/4 x 1/8 Дюйм
K
1.75 Дюйм
S
14.50 Дюйм
T
7.25 Дюйм
T1
3.62 Дюйм
U
3-7/16 Дюйм
X Keyway
7/8 x 7/16 Дюйм
Key Furnished
No Дюйм
Y
1/2 NC x 1/2 LG Дюйм
Wt.
718 Lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей