??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8002 - Series GW8000
Bill of material
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Part No.
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Model Number
GW8002
Primary
Custom
Secondary
GW802
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pouce
Description
GW8002 75/1 WR 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Pouce
Output Type
Hollow Bore
C.D.
8.000 Pouce
C.D.1
4.251 Pouce
A
11.913 Pouce
A1
5.87 Pouce
B
4.105 Pouce
B1
2.686 Pouce
D
8.855 Pouce
D1
4.431 Pouce
E
13.916 Pouce
F
3.57 Pouce
G
1.249 Pouce
H
3.76 Pouce
I
9.57 Pouce
J Keyway
1/4 x 1/8 Pouce
K
1.75 Pouce
S
14.50 Pouce
T
7.25 Pouce
T1
3.62 Pouce
U
3-7/16 Pouce
X Keyway
7/8 x 7/16 Pouce
Key Furnished
No Pouce
Y
1/2 NC x 1/2 LG Pouce
Wt.
718 Lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés