??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8002 - Series GW8000
Bill of material
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Part No.
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Model Number
GW8002
Primary
Custom
Secondary
GW802
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pulgada
Description
GW8002 75/1 WR 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Pulgada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
8.000 Pulgada
C.D.1
4.251 Pulgada
A
11.913 Pulgada
A1
5.87 Pulgada
B
4.105 Pulgada
B1
2.686 Pulgada
D
8.855 Pulgada
D1
4.431 Pulgada
E
13.916 Pulgada
F
3.57 Pulgada
G
1.249 Pulgada
H
3.76 Pulgada
I
9.57 Pulgada
J Keyway
1/4 x 1/8 Pulgada
K
1.75 Pulgada
S
14.50 Pulgada
T
7.25 Pulgada
T1
3.62 Pulgada
U
3-7/16 Pulgada
X Keyway
7/8 x 7/16 Pulgada
Key Furnished
No Pulgada
Y
1/2 NC x 1/2 LG Pulgada
Wt.
718 Lbs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD