??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8001 - Series GW8000
Bill of material
GW8001-75/1-WR-DO_DL-LR
Part No.
GW8001-75/1-WR-DO_DL-LR
Model Number
GW8001
Primary
Custom
Secondary
GW801
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.000 Дюйм
Description
GW8001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Дюйм
Output Type
Shaft
C.D.
8.000 Дюйм
C.D.1
4.251 Дюйм
A
11.913 Дюйм
A1
5.87 Дюйм
B
4.105 Дюйм
B1
2.686 Дюйм
D
8.855 Дюйм
D1
4.431 Дюйм
E
13.916 Дюйм
F
3.57 Дюйм
G
1.249 Дюйм
H
3.76 Дюйм
I
9.57 Дюйм
J
1/4 X 1/8 Дюйм
K
2.875 Дюйм
T
12.26 Дюйм
T1
3.62 Дюйм
U
2.9995 Дюйм
V
6.0825 Дюйм
W
5.26 Дюйм
X
3/4 X 3/8 Дюйм
Y
4.50 Дюйм
AA
14.250 Дюйм
BB
7.125 Дюйм
CC
6.500 Дюйм
DD
3.250 Дюйм
EE
1 UNC Дюйм
FF
1.66 Дюйм
GG
1.66 Дюйм
HH
N/A Дюйм
JJ
N/A Дюйм
KK
N/A Дюйм
LL
N/A Дюйм
MM
N/A Дюйм
NN
N/A Дюйм
Wt. Lbs.
718
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей