카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW8001-75/1-WR-DO DL-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW8000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw8000/gw8001_asmtab.prj},{NB=GW8001-75/1-WR-DO_DL-LR},{MN=GW8001},{PRIM=Custom},{SEC=GW801},{RATIO=75/1},{STYLE=DO},{AS=DL-LR},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=3.000},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=1.250},{OT=Shaft},{CD=8.000},{CD1=4.251},{A=11.913},{A1=5.87},{B=4.105},{B1=2.686},{D=8.855},{D1=4.431},{E=13.916},{F=3.57},{G=1.249},{H=3.76},{I=9.57},{J=1/4 X 1/8},{K=2.875},{T=12.26},{T1=3.62},{U=2.9995},{V=6.0825},{W=5.26},{X=3/4 X 3/8},{Y=4.50},{AA=14.250},{BB=7.125},{CC=6.500},{DD=3.250},{EE=1 UNC},{FF=1.66},{GG=1.66},{HH=N/A},{JJ=N/A},{KK=N/A},{LL=N/A},{MM=N/A},{NN=N/A},{WTL=718},{PPATH=parts/gw8001_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8001 - Series GW8000
Bill of material
GW8001-75/1-WR-DO_DL-LR
Part No.
GW8001-75/1-WR-DO_DL-LR
Model Number
GW8001
Primary
Custom
Secondary
GW801
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
Assembly Style
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.000
인치
Description
GW8001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250
인치
Output Type
Shaft
C.D.
8.000
인치
C.D.1
4.251
인치
A
11.913
인치
A1
5.87
인치
B
4.105
인치
B1
2.686
인치
D
8.855
인치
D1
4.431
인치
E
13.916
인치
F
3.57
인치
G
1.249
인치
H
3.76
인치
I
9.57
인치
J
1/4 X 1/8
인치
K
2.875
인치
T
12.26
인치
T1
3.62
인치
U
2.9995
인치
V
6.0825
인치
W
5.26
인치
X
3/4 X 3/8
인치
Y
4.50
인치
AA
14.250
인치
BB
7.125
인치
CC
6.500
인치
DD
3.250
인치
EE
1 UNC
인치
FF
1.66
인치
GG
1.66
인치
HH
N/A
인치
JJ
N/A
인치
KK
N/A
인치
LL
N/A
인치
MM
N/A
인치
NN
N/A
인치
Wt. Lbs.
718
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성