??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7002 - Series GW7000
Bill of material
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Part No.
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Model Number
GW7002
Primary
Custom
Secondary
GW702
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
英寸
Description
GW7002 75/1 WR 2.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875 英寸
Output Type
Hollow Bore
C.D.
7.0015 英寸
C.D.1
3.251 英寸
A
10.5675 英寸
A1
4.995 英寸
B
4.3235 英寸
B1
2.624 英寸
D
7.585 英寸
D1
3.500 英寸
E
12.9235 英寸
F
2.35 英寸
G
0.875 英寸
H
2.38 英寸
I
6.755 英寸
J Keyway
3/16 x 3/32 英寸
K
1.75 英寸
S
13.50 英寸
T
6.75 英寸
T1
3.9375 英寸
U
2-7/16 英寸
X Keyway
5/8 x 5/16 英寸
Key Furnished
No 英寸
Y
1/2 NC x 3/4 LG 英寸
Wt.
478 Lbs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型