??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7002 - Series GW7000
Bill of material
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Part No.
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Model Number
GW7002
Primary
Custom
Secondary
GW702
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Дюйм
Description
GW7002 75/1 WR 2.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
7.0015 Дюйм
C.D.1
3.251 Дюйм
A
10.5675 Дюйм
A1
4.995 Дюйм
B
4.3235 Дюйм
B1
2.624 Дюйм
D
7.585 Дюйм
D1
3.500 Дюйм
E
12.9235 Дюйм
F
2.35 Дюйм
G
0.875 Дюйм
H
2.38 Дюйм
I
6.755 Дюйм
J Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
K
1.75 Дюйм
S
13.50 Дюйм
T
6.75 Дюйм
T1
3.9375 Дюйм
U
2-7/16 Дюйм
X Keyway
5/8 x 5/16 Дюйм
Key Furnished
No Дюйм
Y
1/2 NC x 3/4 LG Дюйм
Wt.
478 Lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей