카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW7002-75/1-WR-2.438 DL
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW7000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw7000/gw7002_asmtab.prj},{NB=GW7002-75/1-WR-2.438_DL},{MN=GW7002},{PRIM=Custom},{SEC=GW702},{RATIO=75/1},{AS=DL},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=2.438},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.875},{OT=Hollow Bore},{CD=7.0015},{CD1=3.251},{A=10.5675},{A1=4.995},{B=4.3235},{B1=2.624},{D=7.585},{D1=3.500},{E=12.9235},{F=2.35},{G=0.875},{H=2.38},{I=6.755},{J=3/16 x 3/32},{K=1.75},{S=13.50},{T=6.75},{T1=3.9375},{Y=1/2 NC x 3/4 LG},{WTL=478},{PPATH=parts/gw7002_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7002 - Series GW7000
Bill of material
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Part No.
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Model Number
GW7002
Primary
Custom
Secondary
GW702
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Assembly Style
DL
DR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
DL
DR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
2.438
2.500
2.688
2.938
3.000
3.438
3.938
2.438
2.500
2.688
2.938
3.000
3.438
3.938
인치
Description
GW7002 75/1 WR 2.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
7.0015
인치
C.D.1
3.251
인치
A
10.5675
인치
A1
4.995
인치
B
4.3235
인치
B1
2.624
인치
D
7.585
인치
D1
3.500
인치
E
12.9235
인치
F
2.35
인치
G
0.875
인치
H
2.38
인치
I
6.755
인치
J Keyway
3/16 x 3/32
인치
K
1.75
인치
S
13.50
인치
T
6.75
인치
T1
3.9375
인치
U
2-7/16
인치
X Keyway
5/8 x 5/16
인치
Key Furnished
No
인치
Y
1/2 NC x 3/4 LG
인치
Wt.
478
Lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성