??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7002 - Series GW7000
Bill of material
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Part No.
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Model Number
GW7002
Primary
Custom
Secondary
GW702
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pouce
Description
GW7002 75/1 WR 2.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875 Pouce
Output Type
Hollow Bore
C.D.
7.0015 Pouce
C.D.1
3.251 Pouce
A
10.5675 Pouce
A1
4.995 Pouce
B
4.3235 Pouce
B1
2.624 Pouce
D
7.585 Pouce
D1
3.500 Pouce
E
12.9235 Pouce
F
2.35 Pouce
G
0.875 Pouce
H
2.38 Pouce
I
6.755 Pouce
J Keyway
3/16 x 3/32 Pouce
K
1.75 Pouce
S
13.50 Pouce
T
6.75 Pouce
T1
3.9375 Pouce
U
2-7/16 Pouce
X Keyway
5/8 x 5/16 Pouce
Key Furnished
No Pouce
Y
1/2 NC x 3/4 LG Pouce
Wt.
478 Lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés