??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7002 - Series GW7000
Bill of material
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Part No.
GW7002-75/1-WR-2.438_DL
Model Number
GW7002
Primary
Custom
Secondary
GW702
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pulgada
Description
GW7002 75/1 WR 2.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875 Pulgada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
7.0015 Pulgada
C.D.1
3.251 Pulgada
A
10.5675 Pulgada
A1
4.995 Pulgada
B
4.3235 Pulgada
B1
2.624 Pulgada
D
7.585 Pulgada
D1
3.500 Pulgada
E
12.9235 Pulgada
F
2.35 Pulgada
G
0.875 Pulgada
H
2.38 Pulgada
I
6.755 Pulgada
J Keyway
3/16 x 3/32 Pulgada
K
1.75 Pulgada
S
13.50 Pulgada
T
6.75 Pulgada
T1
3.9375 Pulgada
U
2-7/16 Pulgada
X Keyway
5/8 x 5/16 Pulgada
Key Furnished
No Pulgada
Y
1/2 NC x 3/4 LG Pulgada
Wt.
478 Lbs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD