??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7001 - Series GW7000
Bill of material
GW7001_75/1_WR_DL-LR
Part No.
GW7001-75/1-WR-DO_DL-LR
Model Number
GW7001
Primary
Custom
Secondary
GW701
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
2.750 Дюйм
Description
GW7001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875 Дюйм
Output Type
Shaft
C.D.
7.0015 Дюйм
C.D.1
3.251 Дюйм
A
10.5675 Дюйм
A1
4.995 Дюйм
B
4.3235 Дюйм
B1
2.624 Дюйм
D
7.585 Дюйм
D1
3.50 Дюйм
E
12.9235 Дюйм
F
2.35 Дюйм
G
0.875 Дюйм
H
2.38 Дюйм
I
6.755 Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
1.75 Дюйм
T
11.75 Дюйм
T1
3.9375 Дюйм
U
2.750 Дюйм
V
5.7325 Дюйм
W
N/A Дюйм
X
5/8 X 5/16 Дюйм
Y
4.00 Дюйм
AA
12.500 Дюйм
BB
6.250 Дюйм
CC
5.500 Дюйм
DD
2.7500 Дюйм
EE
1 UNC Дюйм
FF
1.56 Дюйм
GG
1.56 Дюйм
HH
N/A Дюйм
JJ
N/A Дюйм
KK
N/A Дюйм
LL
N/A Дюйм
MM
N/A Дюйм
NN
N/A Дюйм
Wt. Lbs.
478
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей