카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW7001 75/1 WR DL-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW7000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw7000/gw7001_asmtab.prj},{NB=GW7001-75/1-WR-DO_DL-LR},{MN=GW7001},{PRIM=Custom},{SEC=GW701},{RATIO=75/1},{STYLE=DO},{AS=DL-LR},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=2.750},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.875},{OT=Shaft},{CD=7.0015},{CD1=3.251},{A=10.5675},{A1=4.995},{B=4.3235},{B1=2.624},{D=7.585},{D1=3.50},{E=12.9235},{F=2.35},{G=0.875},{H=2.38},{I=6.755},{J=3/16 X 3/32},{K=1.75},{T=11.75},{T1=3.9375},{U=2.750},{V=5.7325},{W=N/A},{X=5/8 X 5/16},{Y=4.00},{AA=12.500},{BB=6.250},{CC=5.500},{DD=2.7500},{EE=1 UNC},{FF=1.56},{GG=1.56},{HH=N/A},{JJ=N/A},{KK=N/A},{LL=N/A},{MM=N/A},{NN=N/A},{WTL=478},{PPATH=parts/gw7001_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7001 - Series GW7000
Bill of material
GW7001_75/1_WR_DL-LR
Part No.
GW7001-75/1-WR-DO_DL-LR
Model Number
GW7001
Primary
Custom
Secondary
GW701
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
Assembly Style
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
2.750
인치
Description
GW7001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875
인치
Output Type
Shaft
C.D.
7.0015
인치
C.D.1
3.251
인치
A
10.5675
인치
A1
4.995
인치
B
4.3235
인치
B1
2.624
인치
D
7.585
인치
D1
3.50
인치
E
12.9235
인치
F
2.35
인치
G
0.875
인치
H
2.38
인치
I
6.755
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
1.75
인치
T
11.75
인치
T1
3.9375
인치
U
2.750
인치
V
5.7325
인치
W
N/A
인치
X
5/8 X 5/16
인치
Y
4.00
인치
AA
12.500
인치
BB
6.250
인치
CC
5.500
인치
DD
2.7500
인치
EE
1 UNC
인치
FF
1.56
인치
GG
1.56
인치
HH
N/A
인치
JJ
N/A
인치
KK
N/A
인치
LL
N/A
인치
MM
N/A
인치
NN
N/A
인치
Wt. Lbs.
478
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성