??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6005 - Series GW6000
Bill of material
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
Part No.
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
Model Number
GW6005
Primary
Custom
Secondary
GW602
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
Дюйм
Description
GW6005 75/1 WR 56C 2.000
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
6.001 Дюйм
A
10.1893 Дюйм
B
3.9965 Дюйм
D
6.50 Дюйм
E
13.2773 Дюйм
S
11.50 Дюйм
T
5.75 Дюйм
Wtl
406 Lbs
U
2 Дюйм
X
1/2 x 1/4 Дюйм
Key Furnished
No
Y
1/2 NC x 3/4 LG Дюйм
G
56C
H
2.330 Дюйм
I
6.135 Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
5.875 Дюйм
L
4.501/4.503 Дюйм
M
0.625 Дюйм
N
6.500 Дюйм
O
13/32 Дюйм
P
N/A
R
0.19 Дюйм
C.D.1
3.251 Дюйм
A1
4.995 Дюйм
B1
2.624 Дюйм
D1
3.50 Дюйм
T1
3.40 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей