카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW6005-75/1-WR-56C-2.000 LA
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW6000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw6000/gw6005_asmtab.prj},{NB=GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA},{MN=GW6005},{PRIM=Custom},{SEC=GW602},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA},{GT=WR},{FS=56C},{OD=2.000},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=6.001},{A=10.1893},{B=3.9965},{D=6.50},{E=13.2773},{S=11.50},{T=5.75},{WTL=406},{KF=No},{Y=1/2 NC x 3/4 LG},{P=N/A},{R=0.19},{CD1=3.251},{A1=4.995},{B1=2.624},{D1=3.50},{T1=3.40},{PPATH=parts/gw6005_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6005 - Series GW6000
Bill of material
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
Part No.
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
Model Number
GW6005
Primary
Custom
Secondary
GW602
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Single Output
Assembly Style
LA
LB
RA
RB
UL
UR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
Gear Type
WR
Frame Size
56C
143TC
182TC
213TC
56C
143TC
182TC
213TC
Output Diameter
2.000
2.188
2.250
2.438
2.500
2.688
2.938
3.000
3.188
3.438
2.000
2.188
2.250
2.438
2.500
2.688
2.938
3.000
3.188
3.438
인치
Description
GW6005 75/1 WR 56C 2.000
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
6.001
인치
A
10.1893
인치
B
3.9965
인치
D
6.50
인치
E
13.2773
인치
S
11.50
인치
T
5.75
인치
Wtl
406
Lbs
U
2
인치
X
1/2 x 1/4
인치
Key Furnished
No
Y
1/2 NC x 3/4 LG
인치
G
56C
H
2.330
인치
I
6.135
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
5.875
인치
L
4.501/4.503
인치
M
0.625
인치
N
6.500
인치
O
13/32
인치
P
N/A
R
0.19
인치
C.D.1
3.251
인치
A1
4.995
인치
B1
2.624
인치
D1
3.50
인치
T1
3.40
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성