??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6005 - Series GW6000
Bill of material
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
Part No.
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
Model Number
GW6005
Primary
Custom
Secondary
GW602
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
Pouce
Description
GW6005 75/1 WR 56C 2.000
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Pouce
Output Type
Hollow Bore
C.D.
6.001 Pouce
A
10.1893 Pouce
B
3.9965 Pouce
D
6.50 Pouce
E
13.2773 Pouce
S
11.50 Pouce
T
5.75 Pouce
Wtl
406 Lbs
U
2 Pouce
X
1/2 x 1/4 Pouce
Key Furnished
No
Y
1/2 NC x 3/4 LG Pouce
G
56C
H
2.330 Pouce
I
6.135 Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
5.875 Pouce
L
4.501/4.503 Pouce
M
0.625 Pouce
N
6.500 Pouce
O
13/32 Pouce
P
N/A
R
0.19 Pouce
C.D.1
3.251 Pouce
A1
4.995 Pouce
B1
2.624 Pouce
D1
3.50 Pouce
T1
3.40 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés