??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6005 - Series GW6000
Bill of material
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
Part No.
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
Model Number
GW6005
Primary
Custom
Secondary
GW602
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
Pulgada
Description
GW6005 75/1 WR 56C 2.000
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Pulgada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
6.001 Pulgada
A
10.1893 Pulgada
B
3.9965 Pulgada
D
6.50 Pulgada
E
13.2773 Pulgada
S
11.50 Pulgada
T
5.75 Pulgada
Wtl
406 Lbs
U
2 Pulgada
X
1/2 x 1/4 Pulgada
Key Furnished
No
Y
1/2 NC x 3/4 LG Pulgada
G
56C
H
2.330 Pulgada
I
6.135 Pulgada
J
3/16 X 3/32 Pulgada
K
5.875 Pulgada
L
4.501/4.503 Pulgada
M
0.625 Pulgada
N
6.500 Pulgada
O
13/32 Pulgada
P
N/A
R
0.19 Pulgada
C.D.1
3.251 Pulgada
A1
4.995 Pulgada
B1
2.624 Pulgada
D1
3.50 Pulgada
T1
3.40 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD