??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6001 - Series GW6000
Bill of material
GW6001-75/1-WR_DL-LR
Part No.
GW6001-75/1-WR-DO_DL-LR
Model Number
GW6001
Primary
Custom
Secondary
GW601
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
2.500 Дюйм
Description
GW6001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875 Дюйм
Output Type
Shaft
C.D.
6.001 Дюйм
C.D.1
3.251 Дюйм
A
10.1893 Дюйм
A1
4.995 Дюйм
B
3.9965 Дюйм
B1
2.624 Дюйм
D
6.50 Дюйм
D1
3.50 Дюйм
E
13.2773 Дюйм
F
2.35 Дюйм
G
0.875 Дюйм
H
2.38 Дюйм
I
6.755 Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
1.75 Дюйм
T
10.00 Дюйм
T1
3.40 Дюйм
U
2.500 Дюйм
V
5.18125 Дюйм
W
N/A Дюйм
X
5/8 X 5/16 Дюйм
Y
4.00 Дюйм
AA
12.750 Дюйм
BB
6.375 Дюйм
CC
6.375 Дюйм
DD
3.1875 Дюйм
EE
5/8 UNC Дюйм
FF
1.00 Дюйм
GG
1.00 Дюйм
HH
N/A Дюйм
JJ
N/A Дюйм
KK
N/A Дюйм
LL
N/A Дюйм
MM
N/A Дюйм
NN
N/A Дюйм
Wt. Lbs.
402
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей