??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10007 - Series GW10000
Bill of material
GW10007-75/1-WR_LA-R
Part No.
GW10007-75/1-WR_LA-R
Model Number
GW10007
Primary
Custom
Secondary
GW1007
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.938 Дюйм
Description
GW10007 75/1 WR
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Дюйм
Output Type
Shaft
C.D.
10.000 Дюйм
C.D.1
5.251 Дюйм
A
14.373 Дюйм
A1
7.269 Дюйм
B
5.1150 Дюйм
B1
3.629 Дюйм
D
10.355 Дюйм
D1
5.12 Дюйм
E
17.0295 Дюйм
F
3.495 Дюйм
G
1.249 Дюйм
H
3.671 Дюйм
I
10.88 Дюйм
J
1/4 X 1/8 Дюйм
K
3.000 Дюйм
T1
4.281 Дюйм
Wt
1406 Lbs
S
16.0600 Дюйм
U
3.938 Дюйм
v
9.43 Дюйм
X
1 x 1/2 Дюйм
Y
7.75 Дюйм
Z
12.4975 Дюйм
A2
2.25 Дюйм
B2
32.00 Дюйм
C2
28.000 Дюйм
D2
14.000 Дюйм
E2
1-5/16 Дюйм
P2
17.00 Дюйм
R2
5/8 NC x 1.50 DP Дюйм
X2
2.38 Дюйм
Y2
1.19 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей