??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10007 - Series GW10000
Bill of material
GW10007-75/1-WR_LA-R
Part No.
GW10007-75/1-WR_LA-R
Model Number
GW10007
Primary
Custom
Secondary
GW1007
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.938 Pollici
Description
GW10007 75/1 WR
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Pollici
Output Type
Shaft
C.D.
10.000 Pollici
C.D.1
5.251 Pollici
A
14.373 Pollici
A1
7.269 Pollici
B
5.1150 Pollici
B1
3.629 Pollici
D
10.355 Pollici
D1
5.12 Pollici
E
17.0295 Pollici
F
3.495 Pollici
G
1.249 Pollici
H
3.671 Pollici
I
10.88 Pollici
J
1/4 X 1/8 Pollici
K
3.000 Pollici
T1
4.281 Pollici
Wt
1406 Lbs
S
16.0600 Pollici
U
3.938 Pollici
v
9.43 Pollici
X
1 x 1/2 Pollici
Y
7.75 Pollici
Z
12.4975 Pollici
A2
2.25 Pollici
B2
32.00 Pollici
C2
28.000 Pollici
D2
14.000 Pollici
E2
1-5/16 Pollici
P2
17.00 Pollici
R2
5/8 NC x 1.50 DP Pollici
X2
2.38 Pollici
Y2
1.19 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD