??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10007 - Series GW10000
Bill of material
GW10007-75/1-WR_LA-R
Part No.
GW10007-75/1-WR_LA-R
Model Number
GW10007
Primary
Custom
Secondary
GW1007
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.938 Pouce
Description
GW10007 75/1 WR
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Pouce
Output Type
Shaft
C.D.
10.000 Pouce
C.D.1
5.251 Pouce
A
14.373 Pouce
A1
7.269 Pouce
B
5.1150 Pouce
B1
3.629 Pouce
D
10.355 Pouce
D1
5.12 Pouce
E
17.0295 Pouce
F
3.495 Pouce
G
1.249 Pouce
H
3.671 Pouce
I
10.88 Pouce
J
1/4 X 1/8 Pouce
K
3.000 Pouce
T1
4.281 Pouce
Wt
1406 Lbs
S
16.0600 Pouce
U
3.938 Pouce
v
9.43 Pouce
X
1 x 1/2 Pouce
Y
7.75 Pouce
Z
12.4975 Pouce
A2
2.25 Pouce
B2
32.00 Pouce
C2
28.000 Pouce
D2
14.000 Pouce
E2
1-5/16 Pouce
P2
17.00 Pouce
R2
5/8 NC x 1.50 DP Pouce
X2
2.38 Pouce
Y2
1.19 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés