??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10007 - Series GW10000
Bill of material
GW10007-75/1-WR_LA-R
Part No.
GW10007-75/1-WR_LA-R
Model Number
GW10007
Primary
Custom
Secondary
GW1007
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.938 Pulgada
Description
GW10007 75/1 WR
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Pulgada
Output Type
Shaft
C.D.
10.000 Pulgada
C.D.1
5.251 Pulgada
A
14.373 Pulgada
A1
7.269 Pulgada
B
5.1150 Pulgada
B1
3.629 Pulgada
D
10.355 Pulgada
D1
5.12 Pulgada
E
17.0295 Pulgada
F
3.495 Pulgada
G
1.249 Pulgada
H
3.671 Pulgada
I
10.88 Pulgada
J
1/4 X 1/8 Pulgada
K
3.000 Pulgada
T1
4.281 Pulgada
Wt
1406 Lbs
S
16.0600 Pulgada
U
3.938 Pulgada
v
9.43 Pulgada
X
1 x 1/2 Pulgada
Y
7.75 Pulgada
Z
12.4975 Pulgada
A2
2.25 Pulgada
B2
32.00 Pulgada
C2
28.000 Pulgada
D2
14.000 Pulgada
E2
1-5/16 Pulgada
P2
17.00 Pulgada
R2
5/8 NC x 1.50 DP Pulgada
X2
2.38 Pulgada
Y2
1.19 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD