??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10005 - Series GW10000
Bill of material
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Part No.
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Model Number
GW10005
Primary
Custom
Secondary
GW1002
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
英寸
Description
GW10005 75/1 WR 56C 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 英寸
Output Type
Hollow Bore
C.D.
10.000 英寸
A
14.373 英寸
B
5.115 英寸
D
10.355 英寸
E
17.0295 英寸
S
18.5 英寸
T
9.25 英寸
Wtl
1151 Lbs
U
3-7/16 英寸
X
7/8 x 7/16 英寸
Key Furnished
No
Y
5/8 NC x 5/8 LG 英寸
G
56C
H
2.560 英寸
I
7.849 英寸
J
3/16 X 3/32 英寸
K
5.875 英寸
L
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
6.500 英寸
O
13/32 英寸
P
N/A
R
0.19 英寸
C.D.1
5.251 英寸
A1
7.269 英寸
B1
3.629 英寸
D1
5.12 英寸
T1
4.281 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型