??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10005 - Series GW10000
Bill of material
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Part No.
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Model Number
GW10005
Primary
Custom
Secondary
GW1002
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
Дюйм
Description
GW10005 75/1 WR 56C 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
10.000 Дюйм
A
14.373 Дюйм
B
5.115 Дюйм
D
10.355 Дюйм
E
17.0295 Дюйм
S
18.5 Дюйм
T
9.25 Дюйм
Wtl
1151 Lbs
U
3-7/16 Дюйм
X
7/8 x 7/16 Дюйм
Key Furnished
No
Y
5/8 NC x 5/8 LG Дюйм
G
56C
H
2.560 Дюйм
I
7.849 Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
5.875 Дюйм
L
4.501/4.503 Дюйм
M
0.625 Дюйм
N
6.500 Дюйм
O
13/32 Дюйм
P
N/A
R
0.19 Дюйм
C.D.1
5.251 Дюйм
A1
7.269 Дюйм
B1
3.629 Дюйм
D1
5.12 Дюйм
T1
4.281 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей