카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW10005-75/1-WR-56C-3.438 LA
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW10000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw10000/gw10005_asmtab.prj},{NB=GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA},{MN=GW10005},{PRIM=Custom},{SEC=GW1002},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA},{GT=WR},{FS=56C},{OD=3.438},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=10.000},{A=14.373},{B=5.115},{D=10.355},{E=17.0295},{S=18.5},{T=9.25},{WTL=1151},{Y=5/8 NC x 5/8 LG},{P=N/A},{R=0.19},{CD1=5.251},{A1=7.269},{B1=3.629},{D1=5.12},{T1=4.281},{PPATH=parts/gw10005_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10005 - Series GW10000
Bill of material
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Part No.
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Model Number
GW10005
Primary
Custom
Secondary
GW1002
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Single Output
Assembly Style
LA
LB
RA
RB
UL
UR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
Gear Type
WR
Frame Size
56C
143TC
182TC
213TC
256TC
56C
143TC
182TC
213TC
256TC
Output Diameter
3.438
3.938
4.438
4.938
5.438
3.438
3.938
4.438
4.938
5.438
인치
Description
GW10005 75/1 WR 56C 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
10.000
인치
A
14.373
인치
B
5.115
인치
D
10.355
인치
E
17.0295
인치
S
18.5
인치
T
9.25
인치
Wtl
1151
Lbs
U
3-7/16
인치
X
7/8 x 7/16
인치
Key Furnished
No
Y
5/8 NC x 5/8 LG
인치
G
56C
H
2.560
인치
I
7.849
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
5.875
인치
L
4.501/4.503
인치
M
0.625
인치
N
6.500
인치
O
13/32
인치
P
N/A
R
0.19
인치
C.D.1
5.251
인치
A1
7.269
인치
B1
3.629
인치
D1
5.12
인치
T1
4.281
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성