??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10005 - Series GW10000
Bill of material
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Part No.
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Model Number
GW10005
Primary
Custom
Secondary
GW1002
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
Pouce
Description
GW10005 75/1 WR 56C 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Pouce
Output Type
Hollow Bore
C.D.
10.000 Pouce
A
14.373 Pouce
B
5.115 Pouce
D
10.355 Pouce
E
17.0295 Pouce
S
18.5 Pouce
T
9.25 Pouce
Wtl
1151 Lbs
U
3-7/16 Pouce
X
7/8 x 7/16 Pouce
Key Furnished
No
Y
5/8 NC x 5/8 LG Pouce
G
56C
H
2.560 Pouce
I
7.849 Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
5.875 Pouce
L
4.501/4.503 Pouce
M
0.625 Pouce
N
6.500 Pouce
O
13/32 Pouce
P
N/A
R
0.19 Pouce
C.D.1
5.251 Pouce
A1
7.269 Pouce
B1
3.629 Pouce
D1
5.12 Pouce
T1
4.281 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés