??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10005 - Series GW10000
Bill of material
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Part No.
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
Model Number
GW10005
Primary
Custom
Secondary
GW1002
Ratio
Style
Single Output
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
Pulgada
Description
GW10005 75/1 WR 56C 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Pulgada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
10.000 Pulgada
A
14.373 Pulgada
B
5.115 Pulgada
D
10.355 Pulgada
E
17.0295 Pulgada
S
18.5 Pulgada
T
9.25 Pulgada
Wtl
1151 Lbs
U
3-7/16 Pulgada
X
7/8 x 7/16 Pulgada
Key Furnished
No
Y
5/8 NC x 5/8 LG Pulgada
G
56C
H
2.560 Pulgada
I
7.849 Pulgada
J
3/16 X 3/32 Pulgada
K
5.875 Pulgada
L
4.501/4.503 Pulgada
M
0.625 Pulgada
N
6.500 Pulgada
O
13/32 Pulgada
P
N/A
R
0.19 Pulgada
C.D.1
5.251 Pulgada
A1
7.269 Pulgada
B1
3.629 Pulgada
D1
5.12 Pulgada
T1
4.281 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD