??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10004 - Series GW10000
Bill of material
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Part No.
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Model Number
GW10004
Primary
Custom
Secondary
GW1001
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
3.750 Дюйм
Description
GW10004 75/1 WR 56C Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Дюйм
Output Type
Shaft
C.D.
10.000 Дюйм
A
14.373 Дюйм
B
5.115 Дюйм
D
10.355 Дюйм
E
17.0295 Дюйм
T
14.75 Дюйм
U
3.7495 Дюйм
V
6.8525 Дюйм
W
N/A Дюйм
X Keyway
7/8 X 7/16
Y
5.00 Дюйм
AA
17.750 Дюйм
BB
8.875 Дюйм
CC
6.876 Дюйм
DD
3.438 Дюйм
EE
1-1/4 UNC Дюйм
FF
2.04 Дюйм
GG
2.04 Дюйм
Wtl
1151 Lbs
G
56C
H
2.560 Дюйм
I
7.849 Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
5.875 Дюйм
L
4.501/4.503 Дюйм
M
0.625 Дюйм
N
6.500 Дюйм
O
13/32 Дюйм
P
N/A
R
0.19 Дюйм
C.D.1
5.251 Дюйм
A1
7.269 Дюйм
B1
3.629 Дюйм
D1
5.120 Дюйм
T1
4.281 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей