??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10004 - Series GW10000
Bill of material
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Part No.
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Model Number
GW10004
Primary
Custom
Secondary
GW1001
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
3.750 Pollici
Description
GW10004 75/1 WR 56C Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Pollici
Output Type
Shaft
C.D.
10.000 Pollici
A
14.373 Pollici
B
5.115 Pollici
D
10.355 Pollici
E
17.0295 Pollici
T
14.75 Pollici
U
3.7495 Pollici
V
6.8525 Pollici
W
N/A Pollici
X Keyway
7/8 X 7/16
Y
5.00 Pollici
AA
17.750 Pollici
BB
8.875 Pollici
CC
6.876 Pollici
DD
3.438 Pollici
EE
1-1/4 UNC Pollici
FF
2.04 Pollici
GG
2.04 Pollici
Wtl
1151 Lbs
G
56C
H
2.560 Pollici
I
7.849 Pollici
J
3/16 X 3/32 Pollici
K
5.875 Pollici
L
4.501/4.503 Pollici
M
0.625 Pollici
N
6.500 Pollici
O
13/32 Pollici
P
N/A
R
0.19 Pollici
C.D.1
5.251 Pollici
A1
7.269 Pollici
B1
3.629 Pollici
D1
5.120 Pollici
T1
4.281 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD