??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10004 - Series GW10000
Bill of material
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Part No.
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Model Number
GW10004
Primary
Custom
Secondary
GW1001
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
3.750 Pouce
Description
GW10004 75/1 WR 56C Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Pouce
Output Type
Shaft
C.D.
10.000 Pouce
A
14.373 Pouce
B
5.115 Pouce
D
10.355 Pouce
E
17.0295 Pouce
T
14.75 Pouce
U
3.7495 Pouce
V
6.8525 Pouce
W
N/A Pouce
X Keyway
7/8 X 7/16
Y
5.00 Pouce
AA
17.750 Pouce
BB
8.875 Pouce
CC
6.876 Pouce
DD
3.438 Pouce
EE
1-1/4 UNC Pouce
FF
2.04 Pouce
GG
2.04 Pouce
Wtl
1151 Lbs
G
56C
H
2.560 Pouce
I
7.849 Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
5.875 Pouce
L
4.501/4.503 Pouce
M
0.625 Pouce
N
6.500 Pouce
O
13/32 Pouce
P
N/A
R
0.19 Pouce
C.D.1
5.251 Pouce
A1
7.269 Pouce
B1
3.629 Pouce
D1
5.120 Pouce
T1
4.281 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés