??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10004 - Series GW10000
Bill of material
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Part No.
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Model Number
GW10004
Primary
Custom
Secondary
GW1001
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
3.750 Pulgada
Description
GW10004 75/1 WR 56C Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625 Pulgada
Output Type
Shaft
C.D.
10.000 Pulgada
A
14.373 Pulgada
B
5.115 Pulgada
D
10.355 Pulgada
E
17.0295 Pulgada
T
14.75 Pulgada
U
3.7495 Pulgada
V
6.8525 Pulgada
W
N/A Pulgada
X Keyway
7/8 X 7/16
Y
5.00 Pulgada
AA
17.750 Pulgada
BB
8.875 Pulgada
CC
6.876 Pulgada
DD
3.438 Pulgada
EE
1-1/4 UNC Pulgada
FF
2.04 Pulgada
GG
2.04 Pulgada
Wtl
1151 Lbs
G
56C
H
2.560 Pulgada
I
7.849 Pulgada
J
3/16 X 3/32 Pulgada
K
5.875 Pulgada
L
4.501/4.503 Pulgada
M
0.625 Pulgada
N
6.500 Pulgada
O
13/32 Pulgada
P
N/A
R
0.19 Pulgada
C.D.1
5.251 Pulgada
A1
7.269 Pulgada
B1
3.629 Pulgada
D1
5.120 Pulgada
T1
4.281 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD