??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10002 - Series GW10000
Bill of material
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
Part No.
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
Model Number
GW10002
Primary
Custom
Secondary
GW1002
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pulgada
Description
GW10002 75/1 WR 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Pulgada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
10.000 Pulgada
C.D.1
5.251 Pulgada
A
14.373 Pulgada
A1
7.269 Pulgada
B
5.115 Pulgada
B1
3.629 Pulgada
D
10.355 Pulgada
D1
5.120 Pulgada
E
17.0295 Pulgada
F
3.495 Pulgada
G
1.249 Pulgada
H
3.671 Pulgada
I
10.88 Pulgada
J Keyway
1/4 X 1/8 Pulgada
K
3.00 Pulgada
S
18.50 Pulgada
T
9.25 Pulgada
T1
4.281 Pulgada
U
3-7/16 Pulgada
X Keyway
7/8 x 7/16 Pulgada
Key Furnished
No Pulgada
Y
5/8 NC x 5/8 LG Pulgada
Wt.
1136 Lbs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD