??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10002 - Series GW10000
Bill of material
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
Part No.
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
Model Number
GW10002
Primary
Custom
Secondary
GW1002
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Дюйм
Description
GW10002 75/1 WR 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
10.000 Дюйм
C.D.1
5.251 Дюйм
A
14.373 Дюйм
A1
7.269 Дюйм
B
5.115 Дюйм
B1
3.629 Дюйм
D
10.355 Дюйм
D1
5.120 Дюйм
E
17.0295 Дюйм
F
3.495 Дюйм
G
1.249 Дюйм
H
3.671 Дюйм
I
10.88 Дюйм
J Keyway
1/4 X 1/8 Дюйм
K
3.00 Дюйм
S
18.50 Дюйм
T
9.25 Дюйм
T1
4.281 Дюйм
U
3-7/16 Дюйм
X Keyway
7/8 x 7/16 Дюйм
Key Furnished
No Дюйм
Y
5/8 NC x 5/8 LG Дюйм
Wt.
1136 Lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей