??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10001 - Series GW10000
Bill of material
GW10001-75/1-WR-DO_DL-LR
Part No.
GW10001-75/1-WR-DO_DL-LR
Model Number
GW10001
Primary
Custom
Secondary
GW1001
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.750 英寸
Description
GW10001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 英寸
Output Type
Shaft
C.D.
10.0000 英寸
C.D.1
5.251 英寸
A
14.373 英寸
A1
7.269 英寸
B
5.115 英寸
B1
3.629 英寸
D
10.355 英寸
D1
5.12 英寸
E
17.0295 英寸
F
3.495 英寸
G
1.249 英寸
H
3.671 英寸
I
10.88 英寸
J
1/4 X 1/8 英寸
K
3.00 英寸
T
14.75 英寸
T1
4.281 英寸
U
3.7495 英寸
V
6.8525 英寸
W
N/A 英寸
X
7/8 X 7/16 英寸
Y
5.00 英寸
AA
17.750 英寸
BB
8.875 英寸
CC
6.876 英寸
DD
3.4380 英寸
EE
1-1/4 UNC 英寸
FF
2.04 英寸
GG
2.04 英寸
HH
N/A 英寸
JJ
N/A 英寸
KK
N/A 英寸
LL
N/A 英寸
MM
N/A 英寸
NN
N/A 英寸
Wt. Lbs.
1136
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型