??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10001 - Series GW10000
Bill of material
GW10001-75/1-WR-DO_DL-LR
Part No.
GW10001-75/1-WR-DO_DL-LR
Model Number
GW10001
Primary
Custom
Secondary
GW1001
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.750 Дюйм
Description
GW10001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250 Дюйм
Output Type
Shaft
C.D.
10.0000 Дюйм
C.D.1
5.251 Дюйм
A
14.373 Дюйм
A1
7.269 Дюйм
B
5.115 Дюйм
B1
3.629 Дюйм
D
10.355 Дюйм
D1
5.12 Дюйм
E
17.0295 Дюйм
F
3.495 Дюйм
G
1.249 Дюйм
H
3.671 Дюйм
I
10.88 Дюйм
J
1/4 X 1/8 Дюйм
K
3.00 Дюйм
T
14.75 Дюйм
T1
4.281 Дюйм
U
3.7495 Дюйм
V
6.8525 Дюйм
W
N/A Дюйм
X
7/8 X 7/16 Дюйм
Y
5.00 Дюйм
AA
17.750 Дюйм
BB
8.875 Дюйм
CC
6.876 Дюйм
DD
3.4380 Дюйм
EE
1-1/4 UNC Дюйм
FF
2.04 Дюйм
GG
2.04 Дюйм
HH
N/A Дюйм
JJ
N/A Дюйм
KK
N/A Дюйм
LL
N/A Дюйм
MM
N/A Дюйм
NN
N/A Дюйм
Wt. Lbs.
1136
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей