??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GVTSN2 - Timing Belt Conveyors GV Series/Brushless Motors (AC Input) - Single Track Center Drive 2-Groove Frame Type (Pully Dia.30mm)
Nomenclature
GVTSN2-10-200-30-T1-ABM-20-H-B
Réf. pièce
GVTSN2-10-200-30-T1-ABM-20-H-B
TYPE
GVTSN2
B
10 mm
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
Puissance du moteur
30 W
Tension du moteur
V
Motor Specification
Rapport de tête d'engrenage
Spécification de courroie
Sélection du fabricant du moteur
Drive Section
MP Incrément de 1 mm
mm
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB Incrément de 5 mm
mm
Brackets for Speed Controller
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés