??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GVTSN - GV Series Center Drive -Timing Belt Coveyors Single Track Type Dia.30
Nomenclature
GVTSN-10-200-6-T100-IM-25-H-AS
Réf. pièce
GVTSN-10-200-6-T100-IM-25-H-AS
TYPE
GVTSN
B
10 mm
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
Puissance du moteur
W
Tension du moteur
V
Motor Specification
Rapport de tête d'engrenage
Spécification de courroie
Sélection du fabricant du moteur
Drive Section
MP Incrément de 1 mm
mm
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB Incrément de 5 mm
mm
Brackets for Speed Controller
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés