??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Geführte Mikrowelle
Bill of material
FM910323
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Es gibt Füllstand- und Niveausensoren, die nach verschiedenen Messprinzipien arbeiten. Die Auswahl des Sensors hängt vom zu erfassenden Medium und den Umgebungsbedingungen ab. Der Materialfluss in einem Rütteltopf lässt sich hervorragend mit induktiven Füllstandsensoren abfragen, deren Pendel von dem im Topf befinden Material bewegt wird. Das Erfassen von Füllständen flüssiger oder fester Medien ist z.B. mit kapazitiver Füllstandsensorik umsetzbar. Diese funktionieren nach dem Prinzip des Kondensators, das Medium verändert die Dielektrizität zwischen zwei Elektroden. Die dabei hervorgerufene Änderung wird in ein digitales Ausgangssignals umgesetzt. Eine weitere Alternative zur Erfassung von Füllständen leitfähiger Medien bieten konduktive Füllstandrelais. Der Widerstand zwischen Bezugs- und Messelektrode wird bestimmt. Bei Unter- oder Überschreiten einer eingestellten Schwelle schaltet ein Relaisausgang.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
21
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung
parallel
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Analogausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Prozessanschlusses
G3/4 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs
Bauform
Sonderbauform
Einstellverfahren
Parametrierung
Kurzschlussfest
Ja
Physikalisches Messprinzip
Mikrowelle
Schutzart (IP)
IP67
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff des Messaufnehmers
Edelstahl 1.4571
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Gewindemaß
3/4 Zoll
Anzahl der Schaltpunkte
Bemessungsschaltstrom
Druckfestigkeit
10bar
Durchmesser der Sonde
4mm
Gewindelänge
12mm
Leerlaufstrom
45mA
Länge der Sonde
Länge des Sensors
Polzahl
4
Spannungsabfall
2V
Betriebsspannung (DC)
20 - 27
Mediumtemperatur
80
Umgebungstemperatur
70
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей