目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CNVL-43
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
4 系列气控阀和电磁阀
吸盘安装附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_4/accessori/convogliatori_con_scarichi_convogliati_cnvl_42_46.prj},{NB=CNVL-43},{IDNR=},{MOD=CNVL-43},{A=28},{B=33},{C=69.5},{D=46},{E=12},{F=29},{G=23.5},{H=78},{L1=122},{L2=110},{M=4.3},{N=14},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{NR=2.000},{INFO=Infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
带公共进气口及排气口的气路板(4系列、G1/8)
明细表
CNVL-43
型
CNVL-43
CNVL-43
A
28
mm
B
33
mm
C
69.5
mm
D
46
mm
E
12
mm
F
29
mm
G
23.5
mm
H
78
mm
L1
122
122
mm
L2
110
110
mm
9412...型管接头
4.3
mm
N
14
mm
注释
Information
注释
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型