KVT GUA 32x1.5
KVT Fastening
ELASTIC STOP®
GUA
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/elastic_stop/gua/gua.prj},{NB=KVT GUA 32x1.5},{IDNR=},{D1=M32x1.5},{X=1.000},{DN=32.000},{P=1.500},{BZC=GUA 32x1.5},{B=11.2},{H=6.6},{D=50},{A=44},{T=44},{O=5},{N=4},{WS=Mutter: Stahl verzink und passiert, Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
GUA - Self-locking nuts, Type GUA
Bill of material
KVT GUA 32x1.5
Thread
M32x1.5
M32x1.5
X
1.000
mm
Orderspecification
GUA 32x1.5
GUA 32x1.5
~
11.2
11.2
mm
~
6.6
6.6
mm
Ø
50
50
mm
Ø
44
44
mm
T
44
44
mm
O
5
5
mm
Grooving
4
4
Material
Mutter: Stahl verzink und passiert, Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성