??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
GU46-13 - Coupling with hose connection
Lista materiale
7460340
Codice
Tipo
Materiale
Alluminio
Øi Tubo
mm
D1
mm
D1IN
in
D2
26 mm
D2IN
1.024 in
L2
88.4 mm
L2IN
3.48 in
CH
21 mm
G
g
OZ
oz
DN
7.4 mm
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
Pressione di esercizio (max)
12 bar
Pressione di esercizio (max)
174 psi
Conformità
ISO 4414
Conformità
RoHS
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD