??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
GU46-12 - Female coupling
Lista materiale
7460202
Codice
Tipo
Materiale
Alluminio
D1
D2
26 mm
D2IN
1.024 in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
CH
mm
G
g
OZ
oz
DN
7.4 mm
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
Pressione di esercizio (max)
12 bar
Pressione di esercizio (max)
174 psi
Conformità
ISO 4414
Conformità
RoHS
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD