??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTY8-400W
Bill of material
GTY8-L5-50-BC-M40-C3
Model
GTY8
Ball Screw Lead
Stroke
mm
Inserisci valore per STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Inserisci valore per POS
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
376.0 mm
L1
328.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD